Lista de productos regletas de clavijas de prueba

Filtro

9 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/3+1 - 3069047

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 8, número de polos: 4, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 65,8 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/4+1 - 3069048

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 10, número de polos: 5, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 74 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 10, número de polos: 5, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 107 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/5+1 - 3069049

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 12, número de polos: 6, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 82,3 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/6+1 - 3069051

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 14, número de polos: 7, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 90,5 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 14, número de polos: 7, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 139,5 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/7+1 - 3069065

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 16, número de polos: 8, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 99 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/8+1 - 3069064

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 18, número de polos: 9, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 107 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/12+1 - 3069077

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 26, número de polos: 13, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 139,5 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:
9 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar