Lista de productos bornes seccionables para transductores de medición

Filtro

74 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de carril portante

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Borne interrump. para circ. medida - UTME 4 - 3047452

Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 28 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - UTME 4-P/P - 3047453

Borne interrump. para circ. medida, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 28 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - UTME 4-P/P BU - 3047454

Borne interrump. para circ. medida, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 28 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - UTME 4/1P - 3057416

Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 28 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, número de conexiones: 2, sección:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - UTME 4-CT/1P - 3057432

Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 28 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, número de conexiones: 2, sección:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - UTME 6 - 3047400

Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 8,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - UTME 6-SD - 3047420

Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 8,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - UTMED 6 - 3047413

Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 8,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Kit de inicio - UTME 6-SET POWER - 3036000

Kit para principiantes compuesto por bornes seccionadores de transductor de medición en tecnología de conexión rápida, material de marcado, accesorios de puenteado y de pruebas. Puede montarse individualmente una regleta de bornes para una conmutación del transformador trifásica (corriente y tensión).

Precio cliente:

Kit de inicio - UTME 6-SET POWER 1 - 3036001

Kit para principiantes compuesto por bornes seccionadores de transductor de medición en tecnología de conexión rápida, material de marcado, accesorios de puenteado y de pruebas. Puede montarse individualmente una regleta de bornes para una conmutación del transformador trifásica (corriente y tensión).

Precio cliente:
74 Resultados