Lista de productos PCs tablet

Filtro

10 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tablet-PC - ITC 8113 - 2403738

Tablet configurable con pantalla TFT de 33,8 cm/13,3" (proyectiva-capacitiva, utilización a diez puntos). Configurable: entre otros, procesador, memoria de trabajo y sistema operativo.

Precio cliente:

Tablet-PC - ITC 8113 SW7 - 2402957

Tablet-PC con 33,8 cm / 13,3"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a diez puntos), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 puertos USB 3.0, 1x USB 3.0 consolidado, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).

Precio cliente:

Tablet-PC - ITC 8113 SW7U - 2402958

Tablet-PC con 33,8 cm / 13,3"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a diez puntos), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 puertos USB 3.0, 1x USB 3.0 consolidado, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).

Precio cliente:

Tablet-PC - ITC 8113 SWES7 - 2402979

Tablet-PC con 33,8 cm / 13,3"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a diez puntos), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 puertos USB 3.0, 1x USB 3.0 consolidado, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit).

Precio cliente:

Tablet-PC - ITC 8113 SWES8 - 2402959

Tablet-PC con 33,8 cm / 13,3"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a diez puntos), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 puertos USB 3.0, 1x USB 3.0 consolidado, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit).

Precio cliente:

Tablet-PC - ITC 8113 SWES8U - 2402960

Tablet-PC con 33,8 cm / 13,3"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a diez puntos), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 puertos USB 3.0, 1x USB 3.0 consolidado, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit).

Precio cliente:

Tablet-PC - ITC 8113 PW7 - 2402961

Tablet-PC con 33,8 cm / 13,3"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a diez puntos), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 puertos USB 3.0, 1x USB 3.0 consolidado, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).

Precio cliente:

Tablet-PC - ITC 8113 PW7U - 2402962

Tablet-PC con 33,8 cm / 13,3"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a diez puntos), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 puertos USB 3.0, 1x USB 3.0 consolidado, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).

Precio cliente:

Tablet-PC - ITC 8113 PWES8 - 2402963

Tablet-PC con 33,8 cm / 13,3"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a diez puntos), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 puertos USB 3.0, 1x USB 3.0 consolidado, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit).

Precio cliente:

Tablet-PC - ITC 8113 PWES8U - 2402964

Tablet-PC con 33,8 cm / 13,3"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo, utilización a diez puntos), 1920 x 1080 (FHD) , Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 puertos USB 3.0, 1x USB 3.0 consolidado, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit).

Precio cliente:
10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar