Lista de productos caballetes

Filtro

33 resultados

Caballete - AB/SS - 0404428

Caballete de material aislante con tornillo de sujeción , opcionalmente utilizable para barra colectora 3 x 10 mm o 6 x 6 mm, color: gris.

Precio cliente:

Caballete - AB/SS-EX - 0404415

Soporte, de material aislante con 2 tornillos de sujeción, opcionalmente utilizable para barra colectora 3 x 10 mm o 6 x 6 mm, color: gris

Precio cliente:

Caballete - AB/SS-M - 3025888

Caballete de material aislante con tornillo de sujeción, utilizable para barara colectora 3 x 10 mm, color: gris

Precio cliente:

Caballete - AB/SKS - 3240224

Caballete para barras colectoras

Precio cliente:

Caballete - AB2/SS - 0404431

Soporte doble, de material aislante, opcionalmente utilizable para barra colectora 3 mm x 10 mm o 6 mm x 6 mm, altura: 48 mm

Precio cliente:

Caballete - AB3/SS - 0800086

Caballete, material: PA, color: gris

Precio cliente:

Caballete - ABN 2/SS - 0404460

Caballete doble, de material aislante, opcionalmente utilizable para barra colectora 3 x 10 mm o 6 x 6 mm, altura cuando está cerrado: 39 mm

Precio cliente:

Caballete - AB-SK - 3025341

Caballete para barras colectoras

Precio cliente:

Caballete - AB-SK/E - 3026476

Caballete, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, longitud: 10 mm, anchura: 56 mm, altura: 20 mm, número de polos: 2, color: plateado

Precio cliente:

Caballete - AB-SK TOP - 3062090

Caballete, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, longitud: 102,4 mm, anchura: 5,2 mm, número de polos: 1, color: gris

Precio cliente:
33 Resultados