Lista de productos Máquinas pelacables y de crimpado

Filtro

146 resultados

Herramienta de crimpado, electroneumática - CF 1000-1,5 - 1208199

Engarzador automático y pelacables, tensión de entrada 100-240 V, para punteras aisladas con sección transversal de 0,25-4,0 mm², según DIN 46228-4: 1990-09, incl. equipamientos 0,5-1,5 mm² (longitud de casquillo 6-12 mm)

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Herramienta de crimpado, electroneumática - CF 1000-10 - 1212456

Engarzador automático y pelacables, tensión de entrada 120-230 V, electroneumático, para punteras sueltas con collar aislante, 4 mm², 6 mm² y 10 mm², sin juego de reequipamiento

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Herramienta de crimpado, eléctrica - CF 3000-2,5 - 1205477

Engarzador y pelacables automático, construcción de 230 V, para punteras aisladas como material en cinta de 0,25 ... 2,5 mm², longitud de manguito 8 mm, incl. juegos de reequipamiento de 0,5 ... 2,5 mm²

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Herramienta de crimpado, eléctrica - CF 3000-2,5 120V - 1205516

Engarzador y pelacables automático, construcción de 120 V, para punteras aisladas como material en cinta de 0,25 ... 2,5 mm², longitud de manguito 8 mm, incl. juegos de reequipamiento de 0,5 ... 2,5 mm²

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Set de reequipamiento - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - 1208212

Juego de equipamiento para CF 1000-1,5 hasta el número de serie 16059, para punteras aisladas según DIN 46228-4: 2017-05, área de sección: 0,25-0,34 mm², longitud de pelado: 6 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Set de reequipamiento - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - 1208225

Juego de equipamiento para CF 1000-1,5 hasta el número de serie 16059, para punteras aisladas según DIN 46228-4: 2017-05, área de sección: 0,25-0,34 mm², AWG: 24-22, longitud de pelado: 8 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Set de reequipamiento - CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - 1208241

Juego de equipamiento para CF 1000-1,5 hasta el número de serie 16059, para punteras aisladas según DIN 46228-4: 2017-05, área de sección: 2,5 mm², longitud de pelado: 8 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Set de reequipamiento - CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 1208270

Juego de equipamiento para CF 1000-1,5 hasta el número de serie 16059, para punteras aisladas según DIN 46228-4: 2017-05, área de sección: 4 mm², longitud de pelado: 10 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Set de reequipamiento - CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - 1212458

Juego de equipamiento para CF 1000-10, para punteras aisladas según DIN 46228-4: 1990-09, sección transversal: 4 mm², longitud de pelado: 10-12 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Set de reequipamiento - CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - 1212459

Juego de equipamiento para CF 1000-10, para punteras aisladas según DIN 46228-4: 1990-09, sección transversal: 6 mm², longitud de pelado: 12 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
146 Resultados

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400