Lista de productos zócalos

Filtro

101 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Zócalo de relé - PLC-BPT- 12DC/21HC - 2900253

Borne de base PLC de 14 mm para corrientes constantes elevadas con conexión push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 12 V DC

Precio cliente:

Zócalo de relé - PLC-BPT- 24DC/21HC - 2900254

Borne de base PLC de 14 mm para corrientes constantes elevadas con conexión push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC

Precio cliente:

Zócalo de relé - PLC-BPT- 24UC/21HC - 2900255

Borne de base PLC de 14 mm para corrientes constantes elevadas con conexión push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V AC/DC

Precio cliente:

Zócalo de relé - PLC-BPT- 48DC/21HC - 2900256

Borne de base PLC de 14 mm para corrientes constantes elevadas con conexión push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 48 V DC

Precio cliente:

Zócalo de relé - PLC-BPT- 60DC/21HC - 2900257

Borne de base PLC de 14 mm para corrientes constantes elevadas con conexión push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 60 V DC

Precio cliente:

Zócalo de relé - PLC-BPT-120UC/21HC - 2900258

Borne de base PLC de 14 mm para corrientes constantes elevadas con conexión push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 120 V AC/DC

Precio cliente:

Zócalo de relé - PLC-BPT-230UC/21HC - 2900259

Borne de base PLC de 14 mm para corrientes constantes elevadas con conexión push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 230 V AC/DC

Precio cliente:

Zócalo de relé - PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT - 2900260

Borne de base PLC de 14 mm para corrientes de cierre elevadas con conexión push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, con conexión de línea de retorno de carga (BB), 1 contacto de cierre, tensión de entrada 24 V DC

Precio cliente:

Zócalo de relé - PLC-BPT- 24DC/21RW - 2900261

Borne de base PLC de 6,2 mm para aplicaciones ferroviarias con conexión push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, rango desde 0,7 x UN hasta 1,25 x UN, rango de temperatura desde -25 °C hasta +70 °C, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC

Precio cliente:

Zócalo de relé - PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - 2900262

Borne de base PLC de 6,2 mm para funciones de entrada con conexión push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, con distribución de tensión de alimentación de sensor (BB), 1 contacto de cierre, tensión de entrada 24 V DC

Precio cliente:
101 Resultados