Lista de productos Relés individuales

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWITCHING_VOLTAGE_MIN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Relé individual - REL-MR-12DC/21-21/C1D2 - 2906988

Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 12 V DC, UL/cUL: homologado para el uso en la zona Ex clase 1 div 2

Precio cliente:

Relé individual - REL-MR-24DC/21-21/ATEX - 2906213

Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 24 V DC, UL/cUL: homologado para el uso en la zona Ex clase 1 div 2 y ATEX (zona 2)

Precio cliente:
nuevo

Relé individual - REL-MR-12DC/21HC/EX - 2908821

Relé de potencia miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 12 V DC para el uso en aplicaciones de la zona 2

Precio cliente:

Relé individual - REL-MR-24DC/21HC/EX - 2908822

Relé de potencia miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC para el uso en aplicaciones de la zona 2

Precio cliente:

Relé individual - REL-MR-110DC/21HC/EX - 2908823

Relé de potencia miniatura enchufable, con contacto de potencia para corrientes constantes elevadas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 110 V DC para el uso en aplicaciones de la zona 2

Precio cliente:

Relé individual - REL-MR-110DC/21-21/EX - 2908824

Relé de potencia miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 110 V DC para el uso en aplicaciones de la zona 2

Precio cliente:
6 Resultados