Lista de productos Conmutadores giratorios

Filtro

27 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Función

  • Otras opciones
    Cerrar

    Función



Conmutador voltímetro - RS20-US-S0004-0204-014H-001 - 3069700

Conmutador voltímetro, con posición 0, tipo de conexión: conexión por tornillo, Funcionamiento: 0 - L1-L2 ‐ L2-L3 ‐ L3-L1, zonas de conmutación: 2, número de programa de conmutación: S0004, corriente permanente asignada: 20 A, tensión: 690 V

Precio cliente:

Conmutador voltímetro - RS20-US-S0007-0307-014H-001 - 3069701

Conmutador voltímetro, con posición 0, tipo de conexión: Conexión por tornillo, funcionamiento: L3-L1 ‐ L2-L3 ‐ L1-L2 ‐ 0 ‐ L1-N ‐ L2-N ‐ L3-N, zonas de conmutación: 2, número de programa de conmutación: S0004, corriente permanente asignada: 20 A, tensión: 690 V

Precio cliente:

Conmutador voltímetro sin posición 0 - RS20-US-S0023-0203-014H-001 - 3069702

Conmutador voltímetro, sin posición 0, tipo de conexión: conexión por tornillo, funcionamiento: L1-L2 ‐ L2-L3 ‐ L3-L1, zonas de conmutación: 2, número de programa de conmutación: S0023, corriente permanente asignada: 20 A, tensión: 690 V

Precio cliente:

Conmutador amperímetro - RS20-US-S0038-0504-014H-001 - 3069703

Conmutador amperímetro, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de polos: 2, funcionamiento: 0 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3, zonas de conmutación: 5, número de programa de conmutación: S0038, corriente permanente asignada: 20 A, tensión: 690 V

Precio cliente:

Conmutador amperímetro - RS20-US-S0048-0304-014H-001 - 3069704

Conmutador amperímetro, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de polos: 1, funcionamiento: 0 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3, zonas de conmutación: 3, número de programa de conmutación: S0048, corriente permanente asignada: 20 A, tensión: 690 V

Precio cliente:

Conmutador de control - RS20-US-S0176-0102-014H-001 - 3069705

Conmutador de control, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de polos: 1, funcionamiento: STOP > < START, zonas de conmutación: 1, número de programa de conmutación: S0176, corriente permanente asignada: 20 A, tensión: 690 V

Precio cliente:

Conmutador de control - RS20-US-S0177-0205-014H-001 - 3069726

Conmutador de control, tipo de conexión: Conexión por tornillo, funcionamiento: START > 1 ‐ 0 ‐ 2 < START, zonas de conmutación: 2, número de programa de conmutación: S0177, corriente permanente asignada: 20 A, tensión: 690 V

Precio cliente:

Interruptor off - RS20-US-S0200-0102-014H-001 - 3069706

Interruptor off, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de polos: 1, funcionamiento: 0 ‐ 1, zonas de conmutación: 1, número de programa de conmutación: S0200, corriente permanente asignada: 20 A, tensión: 690 V

Precio cliente:

Interruptor off - RS20-US-S0201-0102-014H-001 - 3069707

Interruptor off, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de polos: 2, funcionamiento: 0 ‐ 1, zonas de conmutación: 1, número de programa de conmutación: S0201, corriente permanente asignada: 20 A, tensión: 690 V

Precio cliente:

Interruptor off - RS20-US-S0202-0202-014H-001 - 3069708

Interruptor off, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de polos: 3, funcionamiento: 0 ‐ 1, zonas de conmutación: 2, número de programa de conmutación: S0202, corriente permanente asignada: 20 A, tensión: 690 V

Precio cliente:
27 Resultados

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar