Lista de productos remachadoras

Filtro

26 resultados

Herramienta - UNIFOX-RVT M - 1212476

Remachadora, modelo compacto y estable, para remaches con un diámetro de 2,4 - 5,0 mm, con tres boquillas y llave de boca

Precio cliente:

Clip de fijación - RVT-PA 6 - 3240499

Remache extensible de plástico, para un diámetro de taladro de 6 mm y un espesor del material de 1,5 ... 6 mm

Precio cliente:

Remache ciego - RVT-AL/ST 4,8/12 - 3240521

Remache ciego, Ø 4,8 mm, longitud de casquillo 12 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A

Precio cliente:

Remache ciego - RVT-AL/ST 3/12 - 3240507

Remache ciego, Ø 3,0 mm, longitud de casquillo 12 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A, también para UW/RW/PW 10 y 16

Precio cliente:

Remache ciego - RVT-AL/ST 3,2/8 - 3240510

Remache ciego, Ø 3,2 mm, longitud de casquillo 8 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A

Precio cliente:

Remache ciego - RVT-AL/ST 4/8 - 3240514

Remache ciego, Ø 4,0 mm, longitud de casquillo 8 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A

Precio cliente:

Remache ciego - RVT-AL/ST 4,8/6 - 3240518

Remache ciego, Ø 4,8 mm, longitud de casquillo 6 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A

Precio cliente:

Parte de bornes de repuesto - UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L - 1212477

Boquilla, especial para remaches RVT-AL/ST 2,4L/..., para la fijación de UW/RW/PW 4...

Precio cliente:

Remache ciego - RVT-AL/ST 4,8/8 - 3240519

Remache ciego, Ø 4,8 mm, longitud de casquillo 8 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A

Precio cliente:

Remache ciego - RVT-AL/ST 4,8/16 - 3240522

Remache ciego, Ø 4,8 mm, longitud de casquillo 16 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A

Precio cliente:
26 Resultados