Lista de productos control remoto

Filtro

4 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nuevo

Relé SMS - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

Sucesor del relé SMS: para monitorizar valores analógicos y digitales mediante la red de telefonía móvil así como para conmutar salidas de relé a distancia. La comunicación se efectúa a través de SMS o GPRS (envío de correo electrónico). Rango de tensión de alimentación 10 V ... 60 V DC.

Precio cliente:
nuevo

Relé SMS - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

Sucesor del relé SMS: controlar valores digitales a través de la red de radiotelefonía móvil, así como conectar salidas de relé remotamente. La comunicación se efectúa a través de SMS o GPRS (envío de correo electrónico). Rango de tensión de alimentación 93 V ... 250 V AC.

Precio cliente:

Sistema de aviso - TC MOBILE I/O X300 - 2903807

Sistema de avisos compacto para redes de telefonía móvil, para supervisar valores analógicos y digitales, así como para conmutar salidas de relé a distancia. La comunicación se efectúa a través de protocolo ODP mediante GPRS hacia un servidor OPD. Margen de tensión de alimentación 10 V ... 60 V DC.

Precio cliente:

Sistema de aviso - TC MOBILE I/O X300 AC - 2903808

Sistema de avisos compacto para redes de telefonía móvil, para supervisar valores digitales, así como para conmutar salidas de relé a distancia. La comunicación se efectúa a través de protocolo ODP mediante GPRS hacia un servidor ODP. Rango de tensión de alimentación 93 V ... 250 V AC.

Precio cliente:
4 Resultados