Lista de productos cortadores de perfiles y carriles

Filtro

35 resultados

Herramienta de corte - PPS STANDARD M - 1206175

Cortadora de perfiles, para recortar y troquelar carriles normalizados, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, así como para recortar NS 15 y embarrados de conductor neutro NLS‐CU 3/10, para alojar 2 insertos de troquelado, con guía de medición métrica, estado de suministro sin insertos de troquelado

Precio cliente:

Herramienta de corte - PPS STANDARD I/M - 1206230

Cortadora de perfiles, para recortar y troquelar carriles normalizados, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, así como para recortar NS 15 y embarrados de conductor neutro NLS‐CU 3/10, para alojar 2 insertos de troquelado, con guía de medición métrica, estado de suministro sin insertos de troquelado, pero con guía de medición de pulgadas/métrico

Precio cliente:

Herramienta de corte - PPS CLASSIC M - 1206243

Cortadora de perfiles, para recortar y troquelar carriles normalizados, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, así como para recortar NS 15 y embarrados de conductor neutro NLS‐CU 3/10, para alojar 2 insertos de troquelado, cambio fácil de los insertos de troquelado, con guía de medición métrica, estado de suministro sin insertos de troquelado

Precio cliente:

Herramienta de corte - PPS CLASSIC I/M - 1206256

Cortadora de perfiles, para recortar y troquelar carriles normalizados, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, así como para recortar NS 15 y embarrados de conductor neutro NLS‐CU 3/10, para alojar 2 insertos de troquelado, cambio fácil de los insertos de troquelado, con guía de medición métrica, estado de suministro sin insertos de troquelado, con guía de medición de pulgadas/milímetros

Precio cliente:

Herramienta de corte - PPS BASIC I/M - 1207585

Cortador de perfiles, para cortar carriles simétricos normalizados, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 y barras colectoras del neutro NLS‐CU 3/10, con guía de medición pulgadas/metros

Precio cliente:

Herramienta multifuncional - PPS CD M - 1207569

Cortador de canaletas de cableado, para cortar sin rebabas canaletas de cableado y sus tapas, utilizable hasta un ancho de 125 mm

Precio cliente:

Juego de troquelar - PPS-ST (3,8) - 1204892

Juego para troquelar, para taladros: Diámetro 3,8 mm

Precio cliente:

Juego de troquelar - PPS-ST (4,3) - 1202616

Juego para troquelar, para taladros: Diámetro 4,3 mm

Precio cliente:

Juego de troquelar - PPS-ST (5,3) - 1202629

Juego para troquelar, para taladros: Diámetro 5,3 mm

Precio cliente:

Juego de troquelar - PPS-ST (6,4) - 1202632

Juego para troquelar, para taladros: Diámetro 6,4 mm

Precio cliente:
35 Resultados