Lista de productos: cajas de perfil extruido UM-ALU

Filtro

81 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Caja para electrónica - UM-ALU 4-72 PROFILE 42,5 - 2200917

Soporte, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 75 mm, longitud: 42,5 mm, altura: 29,4 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - UM-ALU 4-72 PROFILE 60 - 2200918

Soporte, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 75 mm, longitud: 60 mm, altura: 29,4 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - UM-ALU 4-72 PROFILE 95 - 2200919

Soporte, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 75 mm, longitud: 95 mm, altura: 29,4 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - 2200920

Soporte, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 75 mm, longitud: 130 mm, altura: 29,4 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - 2200921

Soporte, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 75 mm, longitud: 165 mm, altura: 29,4 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - 2200922

Soporte, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 75 mm, longitud: 200 mm, altura: 29,4 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - UM-ALU 4-72 PROFILE 235 - 2200923

Soporte, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 75 mm, longitud: 235 mm, altura: 29,4 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - 2200924

Soporte, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 75 mm, longitud: 990 mm, altura: 29,4 mm

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - UM-ALU 4-72 FRONT 42,5 - 2200925

Soporte, Placa frontal, color: color aluminio, anchura: 71,8 mm, longitud: 43,8 mm, altura: 2 mm

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - UM-ALU 4-72 FRONT 60 - 2200926

Soporte, Placa frontal, color: color aluminio, anchura: 71,8 mm, longitud: 61,3 mm, altura: 2 mm

Precio cliente:
81 Resultados