Lista de productos Prensaestopas de plástico

Filtro

212 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Prensaestopas - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasas serie B, tamaño M20, diámetro de cable 7 ... 13 mm

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasas serie B, tamaño M25, diámetro de cable 9 ... 17 mm

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas B, tamaño M32, diámetro de cable 11 ... 21 mm

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasas serie B, tamaño M40, diámetro de cable 9 ... 28 mm

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-K-KV-M32(12-21)BK - 1407673

Conexión por tornillo de plástico hasta 5 bares, longitud de rosca: 10 mm, diámetro de cable: 12 - 21 mm, ancho entre caras 36, conexión por tornillo: M32

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-K-KV-M40(16-28)BK - 1407674

Conexión por tornillo de plástico hasta 5 bares, longitud de rosca: 10 mm, diámetro de cable: 16-28 mm, ancho entre caras 46, conexión por tornillo: M40

Precio cliente:

Perno de cierre - VC-KV-VB 3 - 1408012

Perno de cierre para cerrar taladros no utilizados en juntas obturadoras múltiples para prensaestopas

Precio cliente:

Perno de cierre - VC-KV-VB 5 - 1408025

Perno de cierre para cerrar taladros no utilizados en juntas obturadoras múltiples para prensaestopas

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - 1409286

Accesorios de prensaestopas PG16 para carcasa de superficie con un diámetro de cable de 9 mm ... 12 mm

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML - 1409299

Accesorios de prensaestopas PG16 para carcasa de superficie con un diámetro de cable de 11,5 mm ... 15 mm

Precio cliente:
212 Resultados