Lista de productos: luces PLD para armarios de conmutación de la clase 600

Filtro

14 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Lámpara LED para armario de control - PLD E 608 W 265 - 2702224

Luz LED de armario de control, entrada AC de amplio rango, temperatura de color 4000 K, con sensor de movimiento

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Lámpara LED para armario de control - PLD E 608 W 315/F - 2702226

Luz LED de armario de control, entrada AC de amplio rango, temperatura de color 4000 K, con sensor de movimiento, tipo de toma de corriente F (Schuko)

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Lámpara LED para armario de control - PLD E 608 W 315/B - 2702227

Luz LED de armario de control, entrada AC de amplio rango, temperatura de color 4000 K, con sensor de movimiento, tipo de toma de corriente B (p. ej. para EE. UU. )

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Lámpara LED para armario de control - PLD E 608 W 315/E - 2702228

Luz LED de armario de control, entrada AC de amplio rango, temperatura de color 4000 K, con sensor de movimiento, tipo de toma de corriente E (p. ej. para Francia y Bélgica)

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cable de potencia - PLD E 608-CA-3,0/FS AM - 2702302

Cable de potencia, 3-polos, PVC, naranja RAL 2004, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto, codificación: negro, longitud de cable: 3 m

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cable de potencia - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM - 2702303

Cable de potencia, 3-polos, PVC, naranja RAL 2004, Conector macho recto, codificación: negro, a Hembra de conexión recto, codificación: negro, longitud de cable: 0,6 m

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cable de potencia - PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - 2702304

Cable de potencia, 3-polos, PVC, naranja RAL 2004, Conector macho recto, codificación: negro, a Hembra de conexión recto, codificación: negro, longitud de cable: 1 m

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cable de potencia - PLD E 608-CA-3,0/FS/UL - 2702306

Cable de potencia, 3-polos, PVC, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto, codificación: negro, longitud de cable: 3 m, con homologación UL

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cable de potencia - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS/UL - 2702307

Cable de potencia, 3-polos, PVC, gris RAL 7001, Conector macho recto, codificación: negro, a Hembra de conexión recto, codificación: negro, longitud de cable: 0,6 m, con homologación UL

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector - PLD E 608-CO-MS - 2702308

Conector para conexión en serie, negro, 3 polos

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
14 Resultados

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400