Homologación
Tipo de carril portante
Sección máxima (rígido)
Corriente asignada
Sección mínima (rígido)
Tensión asignada
Color
Sección mínima (flexible)
Número de conexiones
Sección máxima (flexible)
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 3, sección:0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 3, sección:0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 3, sección:0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: naranja, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 3, sección:0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: amarillo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 3, sección:0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: rojo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 3, sección:0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 3, sección:0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: blanco, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 3, sección:0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección:0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección:0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.
Cerrar
"$pageName" en