Lista de productos: caja para componentes BC

Filtro

58 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Parte inferior de la carcasa - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

Carcasas para montaje e instalación con rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: negro, anchura: 161,6 mm, longitud: 89,7 mm, altura: 62,2 mm, número de polos conector transversal: 16

Precio cliente:

Caja para electrónica - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

Carcasas para montaje e instalación, Parte superior, color: gris claro, anchura: 161,6 mm, longitud: 89,7 mm, altura: 62,2 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

Carcasas para montaje e instalación, Parte superior, color: gris claro, anchura: 161,6 mm, longitud: 89,7 mm, altura: 62,2 mm

Precio cliente:

Tapa de la carcasa - BC 161,6 DKL R KMGY - 2278539

Carcasas para montaje e instalación, Tapa de carcasa, color: gris claro, anchura: 161,6 mm

Precio cliente:

Tapa - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

Carcasas para montaje e instalación, Tapa de carcasa, puenteado transversal: Carcasa de mont. para distrib., color: transparente, anchura: 161,6 mm

Precio cliente:

Conector de bus para carriles - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555

Parte enchufable, corriente nominal: 3 A, número de polos: 16, paso: 2,54 mm, color: negro intenso

Precio cliente:

Parte superior de la caja - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Carcasas para montaje e instalación, Parte superior, color: gris claro, anchura: 17,8 mm, longitud: 87,7 mm, altura: 62,2 mm

Precio cliente:

Parte superior de la caja - BC 35,6 OT U11 KMGY - 2896034

Carcasas para montaje e instalación, Parte superior, color: gris claro, anchura: 35,6 mm, longitud: 89,7 mm, altura: 62,2 mm

Precio cliente:

Parte superior de la caja - BC 35,6 OT U22 KMGY - 2896047

Carcasas para montaje e instalación, Parte superior, color: gris claro, anchura: 35,6 mm, longitud: 89,7 mm, altura: 62,2 mm

Precio cliente:

Parte superior de la caja - BC 71,6 OT U11 KMGY - 2896050

Carcasas para montaje e instalación, Parte superior, color: gris claro, anchura: 71,6 mm, longitud: 89,7 mm, altura: 62,2 mm

Precio cliente:
58 Resultados