Lista de productos Conectores de clasificación

Filtro

37 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de carril portante

Repartidor de maniobra - PTRV 4 /RD - 3270121

Repartidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 16, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: rojo, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Repartidor de maniobra - PTRV 4 /WH - 3270115

Repartidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 16, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: blanco, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Repartidor de maniobra - PTRV 4 /GY - 3270117

Repartidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 16, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Repartidor de maniobra - PTRV 4 /GN - 3270122

Repartidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 16, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: verde, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Repartidor de maniobra - PTRV 4 /YE - 3270123

Repartidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 16, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: amarillo, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Repartidor de maniobra - PTRV 4 BU/BU - 3270118

Repartidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 16, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: azul, color elementos de conexión: azul, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Repartidor de maniobra - PTRV 4 BU/RD - 3270120

Repartidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 16, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: azul, color elementos de conexión: rojo, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Repartidor de maniobra - PTRV 4 BU/WH - 3270119

Repartidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 16, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: azul, color elementos de conexión: blanco, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Distribuidor de potencial - PTRV 4-FE /BKYE - 3270131

Distribuidor de potencial, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 16, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: negro, amarillo, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Distribuidor de potencial - PTRV 4-FE /YEBK - 3270130

Distribuidor de potencial, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 16, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: amarillo, negro, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
37 Resultados