Lista de productos sistema de instalación QPD para aplicaciones Ex

Filtro

12 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Pasamuros - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 EX - 1411387

Pasamuros QUICKON para la zona Ex, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm²/con tuerca QUICKON, negro, para diámetro de cable de 6 mm ... 11 mm, rosca de conexión M25 con 5 cables soldados de 2,5 mm², 0,5 m de largo, corte liso en el extremo.

Precio cliente:

Pasamuros - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX - 1411388

Pasamuros QUICKON para la zona Ex, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm²/con tuerca QUICKON, negro, para diámetro de cable de 6 mm ... 16 mm, rosca de conexión M25 con 5 cables soldados de 2,5 mm², 1,0 m de largo, corte liso en el extremo.

Precio cliente:

Pasamuros - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX - 1411389

Pasamuros QUICKON para la zona Ex, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm²/con tuerca QUICKON, negro, para diámetro de cable de 6 mm ... 11 mm, rosca de conexión M25 con 5 contactos de enchufe plano para casquillos de enchufe plano.

Precio cliente:

Pasamuros - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 EX - 1411390

Pasamuros QUICKON para la zona Ex, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm²/con tuerca QUICKON, negro, para diámetro de cable de 9 mm ... 16 mm, rosca de conexión M25 con 5 cables soldados de 2,5 mm², 0,5 m de largo, corte liso en el extremo.

Precio cliente:

Pasamuros - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX - 1411391

Pasamuros QUICKON para la zona Ex, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm²/con tuerca QUICKON, negro, para diámetro de cable de 9 mm ... 16 mm, rosca de conexión M25 con 5 cables soldados de 2,5 mm², 1,0 m de largo, corte liso en el extremo.

Precio cliente:

Pasamuros - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX - 1411392

Pasamuros QUICKON para la zona Ex, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm²/con tuerca QUICKON, negro, para diámetro de cable de 9 mm ... 16 mm, rosca de conexión M25 con 5 contactos de enchufe plano para casquillos de enchufe plano.

Precio cliente:

Pasamuros - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX - 1411393

Pasamuros QUICKON para la zona Ex, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm²/con tuerca QUICKON, negro, para diámetro de cable de 6 mm ... 11 mm, rosca de conexión M20 con 5 cables soldados de 2,5 mm², 0,5 m de largo, corte liso en el extremo.

Precio cliente:

Pasamuros - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX - 1411394

Pasamuros QUICKON para la zona Ex, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm²/con tuerca QUICKON, negro, para diámetro de cable de 6 mm ... 11 mm, rosca de conexión M20 con 5 cables soldados de 2,5 mm², 1,0 m de largo, corte liso en el extremo.

Precio cliente:

Pasamuros - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC EX - 1411395

Pasamuros QUICKON para la zona Ex, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm²/con tuerca QUICKON, negro, para diámetro de cable de 6 mm ... 11 mm, rosca de conexión M20 con 5 contactos de enchufe plano para casquillos de enchufe plano.

Precio cliente:

Pasamuros - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 EX - 1411397

Pasamuros QUICKON para la zona Ex, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm²/con tuerca QUICKON, negro, para diámetro de cable de 9 mm ... 16 mm, rosca de conexión M20 con 5 cables soldados de 2,5 mm², 0,5 m de largo, corte liso en el extremo.

Precio cliente:
12 Resultados