Lista de productos sistema de instalación QPD

Filtro

261 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nuevo

Distribuidor H - QPD H3PE2,5 GY - 1423963

Distribuidor H, Conexión QUICKON, número de polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, sin tuerca QUICKON

Precio cliente:
nuevo

Empalmadores de cables - QPD CW3PE2,5 2X6-10 GY - 1423965

Empalmadores de cables, Conexión QUICKON, número de polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, con dos tuercas QUICKON, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm, Conexión rápida QUICKON

Precio cliente:
nuevo

Pasamuros - QPD W3PE2,5 M25 0,5 GY - 1423966

Pasamuros, Conexión QUICKON, número de polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, sin tuerca QUICKON, rosca de montaje: M25, Conexión IDC (soldado), 2,5 mm², conductores cortados de forma que quedan planos, longitud del cable: 0,5 m

Precio cliente:
nuevo

Pasamuros - QPD W3PE2,5 M25 DT GY - 1423968

Pasamuros, Conexión QUICKON, número de polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, sin tuerca QUICKON, rosca de montaje: M25, Conexión push-in, 2,5 mm²

Precio cliente:
nuevo

Conector - QPD P3PE2,5 9-14 GYGY - 1423969

Conector, Conexión QUICKON, número de polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, con tuerca QUICKON, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm

Precio cliente:
nuevo

Conector - QPD P4X2,5 9-14 GY GY - 1423970

Conector, Conexión QUICKON, número de polos: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, con tuerca QUICKON, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm

Precio cliente:
nuevo

Distribuidor H - QPD H3PE2,5 4X6-10 BK - 1423971

Distribuidor H, Conexión QUICKON, número de polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, negro, con cuatro tuercas QUICKON, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:
nuevo

Distribuidor H - QPD H3PE2,5 4X9-14 BK - 1423972

Distribuidor H, Conexión QUICKON, número de polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, negro, con cuatro tuercas QUICKON, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm

Precio cliente:
nuevo

Distribuidor H - QPD H3PE2,5 BK - 1423973

Distribuidor H, Conexión QUICKON, número de polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, negro, sin tuerca QUICKON

Precio cliente:
nuevo

Pasamuros - QPD W3PE2,5 6-10 M25 1,0 BK - 1423974

Pasamuros, Conexión QUICKON, número de polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, negro, con tuerca QUICKON, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm, rosca de montaje: M25, Conexión IDC (soldado), 2,5 mm², conductores cortados de forma que quedan planos, longitud del cable: 1 m

Precio cliente:
261 Resultados