Lista de productos conector enchufable híbrido para la conexión del motor

Filtro

11 resultados

Contacto engastado - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Contacto engastado mecanizado 1,0 mm, contacto macho indiv., sección del conductor 0,14 - 1,0 mm², dorado

Precio cliente:

Contacto engastado - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

Contacto engastado mecanizado 2,0 mm contacto engastado, contacto macho indiv., sección del conductor 1,5 - 2,5 mm², dorado

Precio cliente:

Contacto engastado - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Contacto engastado mecanizado 1,0 mm contacto engastado, contacto macho indiv., sección del conductor 0,35 - 1,0 mm², dorado

Precio cliente:

Contacto engastado - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

Contacto engastado mecanizado 1,0 mm contacto engastado, contacto macho indiv., sección del conductor 0,14 - 0,5 mm², dorado

Precio cliente:

Tapa protectora - HC-MOT-SD-FLT-KU-IP54 - 1409134

Tapa protectora para la carcasa de canillas, IP54

Precio cliente:

Capuchón - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

Tapa protectora pintada para la carcasa lado motor

Precio cliente:

Inserto de contactos - HC-MOT-6/4-ESTC-UT - 1409037

Parte inferior del inserto de contactos

Precio cliente:

Inserto de contactos - HC-MOT-6/4-ESTC-OT - 1409040

Parte superior del inserto de contactos

Precio cliente:

Junta - HC-MOT-AFL-FL-DI - 1409257

Junta plana para brida

Precio cliente:
11 Resultados