Homologación
Construcción
Tipo de señal
Tensión asignada (IEC)
Corriente asignada (IEC)
Conector enchufable para cables, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, No de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 18 mm
Conector enchufable para cables, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, No de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 9 mm
Conector enchufable para cables, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, No de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 12 mm
Conector enchufable para cables, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, No de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 12 mm ... 15 mm
Conector enchufable para cables, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, No de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 15 mm ... 18 mm
Conector enchufable para cables, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, No de polos: 8+4+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 18 mm
Conector enchufable para cables, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, No de polos: 8+4+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 9 mm
Conector enchufable para cables, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, No de polos: 8+4+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 12 mm
Conector enchufable para cables, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, No de polos: 8+4+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 12 mm ... 15 mm
Conector enchufable para cables, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, No de polos: 8+4+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 15 mm ... 18 mm
El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.
Cerrar
"$pageName" en