Lista de productos Prensaestopas de metal

Filtro

164 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

Prensaestopas - G-INS-M12-S68N-NNES-S - 1411160

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 3 mm ... 6,5 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M12 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-M16-S68N-NNES-S - 1411162

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 5 mm ... 10 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M16 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 6 mm ... 12 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-M25-M68N-NNES-S - 1411165

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 11 mm ... 17 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 15 mm ... 21 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-M40-M68N-NNES-S - 1411167

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 19 mm ... 28 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-M50-L68N-NNES-S - 1411168

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 27 mm ... 38 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M50 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-M63-L68N-NNES-S - 1411169

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 34 mm ... 44 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M63 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-PG7-S68N-NNES-S - 1411170

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 3 mm ... 6,5 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg7, color: plateado, con anillo tórico

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-PG9-S68N-NNES-S - 1411171

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg9, color: plateado, con anillo tórico

Precio cliente:
164 Resultados

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar