Lista de productos Convertidores de frecuencia en IP20

Filtro

4 resultados

Convertidor de frecuencia - VFD 5007 IL IB - 2701054

El convertidor de frecuencia Inline es un dispositivo compacto trifásico con 0,75 kW, accionable con un ILC 1x1 como participante de bus local Inline, parametrización con FDT/DTM desde PC Worx.

Precio cliente:

Convertidor de frecuencia - VFD 5015 IL IB - 2701055

El convertidor de frecuencia Inline es un dispositivo compacto trifásico con 1,5 kW, accionable con un ILC 1x1 como participante de bus local Inline, parametrización con FDT/DTM desde PC Worx.

Precio cliente:

Convertidor de frecuencia - VFD 5022 IL IB - 2701057

El convertidor de frecuencia Inline es un dispositivo compacto trifásico con 2,2 kW, accionable con un ILC 1x1 como participante de bus local Inline, parametrización con FDT/DTM desde PC Worx.

Precio cliente:

Convertidor de frecuencia - VFD 5040 IL IB - 2701058

El convertidor de frecuencia Inline es un dispositivo compacto trifásico con 4,0 kW, accionable con un ILC 1x1 como participante de bus local Inline, parametrización con FDT/DTM desde PC Worx.

Precio cliente:
4 Resultados