Lista de productos filtro con protección contra sobretensiones, tipo 3

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_AREA_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_LOAD_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Disp. de protec. contra sobretensiones de filtro CEM - SFP 1-20/230AC - 2859987

Protección de dispositivos, según el tipo 3/clase III, con filtro antiparasitario de red contra tensiones parásitas de alta frecuencia, para redes de alimentación de corriente monofásicas con N y PE separados (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), con contacto de indicación remota.

Precio cliente:

Disp. de protec. contra sobretensiones de filtro CEM - SFP 1-5/120AC - 2920667

Protección de dispositivos, según el tipo 3/clase III, con filtro antiparasitario de red contra tensiones parásitas de alta frecuencia, para redes de alimentación de corriente monofásicas con N y PE separados (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), con contacto de indicación remota.

Precio cliente:

Disp. de protec. contra sobretensiones de filtro CEM - SFP 1-10/120AC - 2920670

Protección de dispositivos, según el tipo 3/clase III, con filtro antiparasitario de red contra tensiones parásitas de alta frecuencia, para redes de alimentación de corriente monofásicas con N y PE separados (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), con contacto de indicación remota.

Precio cliente:

Disp. de protec. contra sobretensiones de filtro CEM - SFP 1-15/120AC - 2920683

Protección de dispositivos, según el tipo 3/clase III, con filtro antiparasitario de red contra tensiones parásitas de alta frecuencia, para redes de alimentación de corriente monofásicas con N y PE separados (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), con contacto de indicación remota.

Precio cliente:

Disp. de protec. contra sobretensiones de filtro CEM - SFP 1-20/120AC - 2856702

Protección de dispositivos, según el tipo 3/clase III, con filtro antiparasitario de red contra tensiones parásitas de alta frecuencia, para redes de alimentación de corriente monofásicas con N y PE separados (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), con contacto de indicación remota.

Precio cliente:

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-ST-M-SFP-24AC - 2858946

TERMITRAB, borne de resorte para carril con protección contra sobretensiones integrada como circuito de filtro y cuchillas de interrupción, para el montaje sobre NS 35/7,5, tensión UN 24 V DC, anchura del borne: 6,2 mm, anchura de la tapa: 2,2 mm

Precio cliente:
6 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar