Lista de productos Carcasas vacías Ex con tapa

Filtro

124 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Caja de bornes - E S6 A 100X100X80 - 0899000

Caja de bornes, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 100 mm x 100 mm x 80 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada, volumen de suministro - ATD: Placa de montaje, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación

Precio cliente:

Caja de bornes - E S6 A 150X100X80 - 0899001

Caja de bornes, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 150 mm x 100 mm x 80 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada, volumen de suministro - ATD: Placa de montaje, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación

Precio cliente:

Caja de bornes - E S6 A 200X100X80 - 0899002

Caja de bornes, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 200 mm x 100 mm x 80 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada, volumen de suministro - ATD: Placa de montaje, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación

Precio cliente:

Caja de bornes - E S6 A 150X150X80 - 0899003

Caja de bornes, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 150 mm x 150 mm x 80 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada, volumen de suministro - ATD: Placa de montaje, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación

Precio cliente:

Caja de bornes - E S6 A 200X150X80 - 0899004

Caja de bornes, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 200 mm x 150 mm x 80 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada, volumen de suministro - ATD: Placa de montaje, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación

Precio cliente:

Caja de bornes - E S6 A 300X150X80 - 0899005

Caja de bornes, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 300 mm x 150 mm x 80 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada, volumen de suministro - ATD: Placa de montaje, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación

Precio cliente:

Caja de bornes - E S6 A 400X150X80 - 0899006

Caja de bornes, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 400 mm x 150 mm x 80 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada, volumen de suministro - ATD: Placa de montaje, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación

Precio cliente:

Caja de bornes - E S6 A 200X200X80 - 0899007

Caja de bornes, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 200 mm x 200 mm x 80 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada, volumen de suministro - ATD: Placa de montaje, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación

Precio cliente:

Caja de bornes - E S6 A 300X200X80 - 0899008

Caja de bornes, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 300 mm x 200 mm x 80 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada, volumen de suministro - ATD: Placa de montaje, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación

Precio cliente:

Caja de bornes - E S6 A 120X120X100 - 0899009

Caja de bornes, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 120 mm x 120 mm x 100 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada, volumen de suministro - ATD: Placa de montaje, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación

Precio cliente:
124 Resultados

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar