Lista de productos soportes finales

Filtro

22 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de carril portante

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

Soporte final - CLIPFIX 15 - 3022263

Soporte final de montaje rápido para encaje sobre carril NS 15

Precio cliente:

Soporte final - CLIPFIX 35-5 V0 - 3032350

Soporte final de montaje rápido, clase de combustibilidad V0 según UL 94, para carril simétrico NS 35/7,5 o NS 35/15, rotulable con UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 y KML3L, posibilidad de ubicación para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ancho: 5,15 mm, color: gris

Precio cliente:

Soporte final - CLIPFIX 35 - 3022218

Soporte final de montaje rápido, para carril simétrico NS 35/7,5 o carril simétrico NS 35/15, con posibilidad de marcado, ancho: 9,5 mm, color: gris

Precio cliente:

Soporte final - CLIPFIX 35-5 - 3022276

Soporte final de montaje rápido, para carril simétrico NS 35/7,5 o carril simétrico NS 35/15, con posibilidad de marcado, con posibilidad de aparcamiento para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ancho: 5,15 mm, color: gris

Precio cliente:

Soporte final - CLIPFIX 35 WH - 0802723

Soporte final de montaje rápido para carril simétrico de 35 mm NS 35/7,5 o NS 35/15, equipable con tira Zack ZB 8 y ZB 8/27, marcador de regletas de bornes KLM 2 y KLM, anchura: 9,5 mm, color: blanco

Precio cliente:

Soporte final - E/UK - 1201442

Soporte final, anchura: 9,5 mm, altura: 35,3 mm, material: PA, longitud: 50,5 mm, Montaje sobre carril NS 32 o NS 35

Precio cliente:

Soporte final - E/TB - 3246966

Soporte final, para montaje sobre carril simétrico NS 32 o NS 35/7,5

Precio cliente:

Soporte final - E/UK 1 - 1201413

Soporte final, para el apoyo final de los bornes de doble piso y de tres pisos, anchura: 10 mm, color: Gris

Precio cliente:

Soporte final - E/TB H - 3246973

Soporte final, para el apoyo final de los bornes de doble piso y de tres pisos, anchura: 10 mm, color: Gris

Precio cliente:

Soporte final - E/U - 1201455

Soporte final, anchura: 8,5 mm, color: Gris

Precio cliente:
22 Resultados