Lista de productos cajas de distribuidores

Filtro

1 resultados

Caja de sensores/actuadores - SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO - 1401199

Caja de sensores/actuadores, aplicación: Robótica y cadenas de arrastre, tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Metal, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 5, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: Sí, pnp; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR sin halógenos altamente flexible, altamente flexible, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no

Precio cliente:
1 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar