Lista de productos Bornes de distribución push-in

Filtro

32 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nuevo

Borne colectivo de potencial - PTU 35/4X6/6X2,5 - 3214080

Borne colectivo de potencial, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 105 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión push-in, número de conexiones: 11, sección:1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, anchura: 16,3 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
nuevo

Borne colectivo de potencial - PTU 35/4X6/6X2,5 BU - 3214081

Borne colectivo de potencial, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 105 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión push-in, número de conexiones: 11, sección:1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, anchura: 16,3 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
nuevo

Borne colectivo de potencial - PTU 35/4X6/6X2,5-FE - 3214082

Borne colectivo de potencial, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 105 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión push-in, número de conexiones: 11, sección:1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, anchura: 16,3 mm, color: negro/amarillo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Distribuidor de potencial - PTRVB 4-FI /GY - 3270138

Distribuidor de potencial, con opción de alimentación hasta 6 mm², tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 13, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Distribuidor de potencial - FTRVB 4-FI /BK - 3270208

Distribuidor de potencial, con opción de alimentación hasta 6 mm², sin pestillo de accionamiento, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 13, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: negro, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Distribuidor de potencial - PTRVB 4-FI /BK - 3270158

Distribuidor de potencial, con opción de alimentación hasta 6 mm², tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 13, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: negro, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Distribuidor de potencial - PTRVB 4-FI /RD - 3270220

Distribuidor de potencial, con opción de alimentación hasta 6 mm², tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 13, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: rojo, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Distribuidor de potencial - PTRVB 4-FI /BU - 3270221

Distribuidor de potencial, con opción de alimentación hasta 6 mm², tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 13, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: azul, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Distribuidor de potencial - PTRVB 4-PV /RD - 3270222

Distribuidor de potencial, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 16, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: rojo, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Distribuidor de potencial - PTRVB 4-PV /BU - 3270223

Distribuidor de potencial, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 16, anchura: 8,3 mm, longitud: 64 mm, color: gris, color elementos de conexión: azul, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
32 Resultados