Lista de productos componentes para la gestión de energía

Filtro

3 resultados

Registrador de datos - PSK RTU 50 - 2400018

Registrador de datos con un módem GSM/GPRS integrado, 2 entradas analógicas y 4 digitales, 4 salidas digitales, 1 interfaz en serie y 1 interfaz Ethernet

Precio cliente:

Cable para programación - PSK RTU PRG CAB - 2402816

Cable de programación para PSK RTU 50

Precio cliente:

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Memoria de programa (tarjeta SD) con clave de licencia y aplicación Emlog, para utilizar con un controlador Inline ILC 191 ME/AN. La aplicación Emlog sirve para leer equipos de medición mediante impulsos, valores analógicos, Modbus/RTU. Con la interfaz basada en web pueden configurarse los canales/equipos y la conexión a un sistema de orden superior.

Precio cliente:
3 Resultados