Lista de productos Placas de paso para cables

Filtro

8 resultados

Placas para el paso de cables - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Placas para el paso de cables, Número de conductores: 7, Longitud: 222 mm, Anchura: 92 mm, Altura: 52,5 mm, Diámetro exterior del cable: 1x 30 mm ... 60 mm , Color: gris

Precio cliente:

Placas para el paso de cables - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Placas para el paso de cables, Número de conductores: 7, Longitud: 222 mm, Anchura: 92 mm, Altura: 52,5 mm, Diámetro exterior del cable: 1x 30 mm ... 60 mm , Color: negro

Precio cliente:

Placas para el paso de cables - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Placas para el paso de cables, Número de conductores: 27, Longitud: 222 mm, Anchura: 92 mm, Altura: 29,5 mm, Diámetro exterior del cable: 13x 10 mm ... 14 mm , Color: gris

Precio cliente:

Placas para el paso de cables - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Placas para el paso de cables, Número de conductores: 27, Longitud: 222 mm, Anchura: 92 mm, Altura: 29,5 mm, Diámetro exterior del cable: 13x 10 mm ... 14 mm , Color: negro

Precio cliente:

Placas para el paso de cables - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Placas para el paso de cables, Número de conductores: 37, Longitud: 222 mm, Anchura: 92 mm, Altura: 29,5 mm, Diámetro exterior del cable: 4x 6 mm ... 10 mm , Color: gris

Precio cliente:

Placas para el paso de cables - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Placas para el paso de cables, Número de conductores: 37, Longitud: 222 mm, Anchura: 92 mm, Altura: 29,5 mm, Diámetro exterior del cable: 4x 6 mm ... 10 mm , Color: negro

Precio cliente:

Placa de suelo - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Placa de suelo, con junta, para CES Multigates, con 1 orificio, tornillos de fijación incluidos

Precio cliente:

Placa de suelo - MD-IN-0-SZP-S - 1415244

Placa de suelo, con junta, sin orificio, tornillos de fijación incluidos

Precio cliente:
8 Resultados