Lista de productos CLIP PROJECT

Filtro

7 resultados

Software - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040

Software en varios idiomas para la planificación cómoda de los productos de Phoenix Contact en carriles normalizados.

Precio cliente:

Software - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053

Software en varios idiomas para el diseño de la regleta de bornes. Un módulo de marcado permite la rotulación profesional de marcadores y etiquetas para la identificación de bornes, conductores y cables así como equipos.

Precio cliente:

Software - CMS-MARK-WIN - 5144398

Software CMS-MARK-WIN, versión: 2.9.1, idiomas: alemán / inglés, francés / italiano, incl. manual y versión de prueba CLIP PROJECT

Precio cliente:

Manual - CMS-MARK-WIN-UM - 5067637

Manual de usuario, alemán/inglés, para el software de rotulación CMS-MARK-WIN

Precio cliente:

Memoria USB - RFMARK UHF FD - 5148012

Lápiz de memoria USB de escritura/lectura pequeño con una antena de dipolos cruzados. El dispositivo se ha diseñado para el uso en el ordenador y tiene un alcance de 1 m

Precio cliente:

Adaptador Bluetooth-USB - MINI FD BLUETOOTH - 0830986

FD-BLUETOOTH permite un intercambio de datos fiable y sin cables entre las impresoras THERMOMARK Line y dispositivos móviles aptos para Bluetooth, como smartphones y tablets. De este modo, los pedidos de impresión pueden enviarse cómodamente mediante la aplicación MARKING system a la impresora

Precio cliente:

Software - CMS-MARK-WIN-DEMO - 5144408

CMS-MARK-WIN-DEMO-Software, Versión: 2.9, en los idiomas: alemán / inglés, Versión 2.8 in francés / italiano

Precio cliente:
7 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar