Lista de productos Adaptadores de montaje sobre carril y directo para bloques de distribución push-in

Filtro

7 resultados

Adaptador para carril - PTFIX-NS35 - 3274054

Adaptador para carril, anchura: 28,6 mm, altura: 11 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Adaptador para carril - PTFIX-NS35A - 3274056

Adaptador para carril, anchura: 10,3 mm, altura: 12 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Adaptador para carril - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Adaptador para carril, con función de soporte final, anchura: 10,3 mm, altura: 12 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
nuevo

Adaptador para carril - PTFIX-NS15A - 3274058

Adaptador para carril, anchura: 10,3 mm, altura: 10,8 mm, color: gris, clase de montaje: NS 15

Precio cliente:

Adaptador para carril - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Adaptador para carril, con función de soporte final, anchura: 10,3 mm, altura: 10,8 mm, color: gris, clase de montaje: NS 15

Precio cliente:
nuevo

Brida - PTFIX-F - 3274060

Brida, con fijación atornillada, longitud: 28,6 mm, anchura: 8,6 mm, altura: 21,7 mm, color: gris

Precio cliente:

Tapas con brida de sujeción - PTFIX 1,5-DF - 3003116

Tapas con brida de sujeción, con fijación atornillada, longitud: 19,9 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 17,7 mm, color: gris

Precio cliente:
7 Resultados