Lista de productos adaptador

Filtro

39 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Adaptador - SAC-4P-M 8MS-M12FS - 1519736

Adaptador, 4-polos, Conector macho recto M8, codificado A, a Hembra de conexión recto M12, codificado A

Precio cliente:

Conector de válvula - SAC-3P-MS/A-1L-Z SCO - 1458525

Conector de válvula, 3-polos, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado A, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z

Precio cliente:

Conector de válvula - SAC-3P-MR/B-1L-Z SCO - 1458554

Conector de válvula, 3-polos, Conector macho acodado M12, codificado A, a Conector de válvula B (10 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z

Precio cliente:

Adaptador de conector de válvula doble - SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - 1458114

Adaptador de conector de válvula doble, npn, 4-polos, PUR, negro RAL 9005, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado A, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z y Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z, distancia de conector de válvulas: 0,15 m

Precio cliente:

Adaptador de conector de válvula doble - SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - 1458321

Adaptador de conector de válvula doble, npn, 4-polos, PUR, negro RAL 9005, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, codificado A, a Conector de válvula B (10 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z y Conector de válvula B (10 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, distancia de conector de válvulas: 0,15 m

Precio cliente:

Cable de conexión - SAC-3P-FS SCO V/.../... - 1406702

Cable de conexión, 3-polos, tipo de cable variable, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificado A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Para adaptadores de conector de válvula

Precio cliente:

Cable de conexión - SAC-4P-FS SCO V/.../... - 1406704

Cable de conexión, 4-polos, tipo de cable variable, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificado A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Para adaptadores dobles de conector de válvula

Precio cliente:

Conector de válvula - SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO - 1458583

Conector de válvula, 4-polos, Conector macho recto M12, codificado A, a Conector de válvula A (DESINA), con 1 LED, conectado con Diodo Z

Precio cliente:

Adaptador - SAC-3P-M 8MS-M12FS - 1519749

Adaptador, 3-polos, Conector macho recto M8, codificado A, a Hembra de conexión recto M12, codificado A

Precio cliente:

Adaptador - SAC-3P-M12MS-M 8FS - 1519752

Adaptador, 3-polos, Conector macho recto M12, codificado A, a Hembra de conexión recto M8, codificado A

Precio cliente:
39 Resultados

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar