Lista de productos accesorios de protección contra sobretensiones para las fuentes de alimentación

Filtro

37 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Puente para cableado - MPB 18/1- 2 - 2809209

Puente para cableado para módulos con paso de conexión de 17,5 mm, monofásico, de 2 polos

Precio cliente:

Puente para cableado - MPB 18/1- 3 - 2809212

Puente para cableado para módulos con paso de conexión de 17,5 mm, monofásico, de 3 polos

Precio cliente:

Puente para cableado - MPB 18/1- 4 - 2809225

Puente para cableado para módulos con paso de conexión de 17,5 mm, monofásico, de 4 polos

Precio cliente:

Puente para cableado - MPB 18/1- 5 - 2817864

Puente para cableado para módulos con paso de conexión de 17,5 mm, monofásico, de 5 polos

Precio cliente:

Puente para cableado - MPB 18/1-6/35 - 2908705

Puente de cableado para módulos con trama de circuitos de 17,5 mm, monofásico, 6 polos, sección de 35 mm² y tapas finales montadas

Precio cliente:

Puente para cableado - MPB 18/1- 6 - 2748564

Puente para cableado para módulos con paso de conexión de 17,5 mm, monofásico, de 6 polos

Precio cliente:

Puente para cableado - MPB 18/1-7/1,0 - 2881777

Puente para cableado para módulos con paso de conexión de 17,5 mm, monofásico, 7 pasos con secuencia de contactos 1-0-3-0-5-0-7

Precio cliente:

Puente para cableado - MPB 18/1- 7/1.0.0 - 2817877

Puente para cableado con lengüetas de contacto de horquilla para bornes Biconnect. Lengüetas de contacto en paso de 17,5 mm dispuestas en pasos irregulares.
Para el cableado de aplicaciones con descargadores de corrientes de rayo y descargadores de sobre

Precio cliente:

Puente para cableado - MPB 18/1- 7 BU - 2856278

Puente para cableado para módulos con paso de conexión de 17,5 mm, monofásico, de 7 polos, color: azul

Precio cliente:

Puente para cableado - MPB 18/1-8/35 - 2908704

Puente de cableado para módulos con trama de circuitos de 17,5 mm, monofásico, 8 polos, sección de 35 mm² y tapas finales montadas

Precio cliente:
37 Resultados