Lista de productos accesorios de la protección contra sobretensiones para la técnica de información

Filtro

15 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Cable patch - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 0,5 m

Precio cliente:

Cable patch - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385

Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 1,0 m

Precio cliente:

Bloque de bornes de conexión por tornillo - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Bloque de bornes de conexión por tornillo con contactos de separación para la recepción de protecciones enchufables CT y CTM. Utilización en sistemas MSR y de telecomunicación. Ejecución: 10 circuitos de dos hilos

Precio cliente:

Almacén - CTM 10-MAG - 2838610

Almacén con barra de puesta a tierra para el alojamiento de hasta 10 protecciones enchufables LSA-PLUS (COMTRAB CTM), para enchufar en CT-TERMIBLOCK o en una regleta interrumpible LSA-PLUS

Precio cliente:

Regleta interrumpible - CT 10-TL - 2765356

Regleta interrumpible LSA-PLUS para la recepción de los módulos de protección CTM y CT 10. Ejecución: 10 circuitos de dos hilos, medida A: 124 mm.

Precio cliente:

Brida de montaje - CT 10-MB/ 3 - 2765372

Brida de montaje para la recepción de 3 regletas interrumpibles o regletas para cables de tierra. Ejecución: 10 circuitos de dos hilos, medidas: A 104,5 mm, B 65 mm,

Precio cliente:

Brida de montaje - CT 10-MB/10 - 2765385

Brida de montaje para la recepción de 10 regletas interrumpibles o regletas para cables de tierra. Ejecución: 10 circuitos de dos hilos, medidas: A 104,5 mm, medidas B 245,5 mm

Precio cliente:

Almacén - CT 10-2/2-GS - 2765398

Almacén para protecciones bastas CT, para alojar 20 descargadores de gas de 2 electrodos, tipo de construcción H, sin equipar. Ejecución: 10 circuitos de dos hilos

Precio cliente:

Almacén - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

Almacén para protecciones bastas CT, para alojar 10 descargadores de gas de tres electrodos, vacío. Ejecución: 10 circuitos de dos hilos

Precio cliente:

Almacén - CT 10-2/2-GS/3E-110AC - 2920829

Almacén para protecciones bastas LSA-PLUS para 10 circuitos de dos hilos, equipado con 10 descargadores de gas de tres electrodos.

Precio cliente:
15 Resultados