Lista de productos: accesorios sistema modular de relés de seguridad

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Conector de bus para carriles - PSR-TBUS-TP - 2981716

Conectores terminales para el conector de bus para carriles PSR-TBUS empleando el sistema modular de relés de seguridad (PSR-SDC4)

Precio cliente:

Conector de bus para carriles - PSR-TBUS - 2890425

Conector de bus para carriles para equipos de conmutación de seguridad, para alimentación/activación/monitorización (según el módulo)

Precio cliente:

Conector de cortocircuito - SAC-2P-M12MS ASI TR - 1539570

Clavija de cortocircuito, para puentes no puestos enchufables necesarios en la caja de sensores PSR-SACB para interruptor de fin de carrera de seguridad

Precio cliente:

Repartidor Y - IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - 2819189

Conector Y de paro de emergencia

Precio cliente:

Tira Zack - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128

Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 18 mm, superficie útil: 18 x 5 mm

Precio cliente:

Repartidor Y - IB L2-M ADAP 1/1 M12 - 2819163

Conector Y, para enlazar un módulo Loop 2 S-Line con el bucle 2 (M12)

Precio cliente:
6 Resultados