Lista de productos accesorios y piezas de recambio

Filtro

8 resultados

Regulador de carga - RAD-SOL-CHG-24- 10 - 2885443

Regulador de carga completamente automático, con funciones de protección electrónicas para instalaciones fotovoltaicas con una tensión de sistema de 24 V.

Precio cliente:

Módulo solar - RAD-SOL-PAN-12- 50 - 2885456

Módulo solar de 12 V/50 Wp, diseñado para el empleo en el sistema solar RAD-SOL-SET-24-100 o RAD-SOL-SET-24-200. Para el funcionamiento del sistema solar se necesitan dos o cuatro módulos.

Precio cliente:

Batería solar - RAD-SOL-BAT-12- 40 - 2885469

Batería solar de gel de 12 V/40 Ah, diseñada para el empleo en el sistema solar RAD-SOL-SET-24-100. Para el funcionamiento del sistema solar son necesarias dos baterías.

Precio cliente:

Batería solar - RAD-SOL-BAT-12-100 - 2885498

Batería solar de gel de 12 V/100 Ah, diseñada para el empleo en el sistema solar de 200 Wp RAD-SOL-SET-24-200. Para el funcionamiento del sistema solar son necesarias dos baterías.

Precio cliente:

Chapa de aluminio - RAD-SOL-VENT-COVER - 2917049

Chapa de aluminio cerrada para cerrar los troquelados en forma de agallas en el lado interior de la puerta del armario de distribución RAD-SOL-BOX-24V

Precio cliente:

Abrazadera para poste - RAD-SOL-POLE-MNT - 2917065

Abrazadera para el montaje en postes con un diámetro de 76 mm

Precio cliente:

Soporte para panel solar - RAD-SOL-MKT-200 - 2917337

Soporte para el montaje en pared o en poste de 4 paneles solares RAD-SOL-PAN-12-50

Precio cliente:

Soporte para panel solar - RAD-SOL-MKT-100 - 2917735

Soporte para el montaje en pared o en poste de 2 paneles solares RAD-SOL-PAN-12-50

Precio cliente:
8 Resultados