Lista de productos accesorios

Filtro

10 resultados

Accesorios autómatas herramienta - FUSE SB 1,25 A - 1208801

Fusible, lento, 1,25 amperios, cantidad: 2 fusibles

Precio cliente:

Fusible de repuesto - FUSE SB 2.0A/250V - 1212685

Accesorios para máquina pelacables y engarzador automático CF 1000-1,5 y CF 1000-10, fusible de red, 20 x 5 mm, lento, 2 amp., hasta 250 V

Precio cliente:

Accesorios - CF 3000 KOFFER BESTUECKT - 3202805

Maletín para engarzador autom.

Precio cliente:

Accesorios - CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - 3202766

Brazo giratorio de repuesto, para la máquina automática para engastar CF 3000-2,5

Precio cliente:

Accesorios - CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - 3202753

Horquilla centradora de repuesto (inferior), para la máquina automática para engastar CF 3000-2,5

Precio cliente:

Accesorios - CF 3000 REVERSETASTE - 3202685

Pulsador de repuesto, para engarzador autom.

Precio cliente:

Accesorios - CF 3000 GUMMIFUESSE - 3202656

Pies de goma de repuesto, para la máquina automática para engastar CF 3000-2,5

Precio cliente:

Accesorios - CF 3000 ZENTRIERGABEL OBEN - 3202740

Horquilla centradora de repuesto (superior), para la máquina automática para engastar CF 3000-2,5

Precio cliente:
10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar