Lista de productos accesorios

Filtro

66 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Módulo de entrada / salida - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

Grupos de bornes de campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) con accesorios de entrada/salida (IOA) permiten una configuración de canales universal para aplicaciones que deban evolucionar a partir de un enfoque tradicional con E/S fijas. Conducción directa de señales de campo, 30 V, 1 A como máximo.

Precio cliente:

Módulo de entrada / salida - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

Grupos de bornes de campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) con accesorios de entrada/salida (IOA) permiten una configuración de canales universal para aplicaciones que deban evolucionar a partir de un enfoque tradicional con E/S fijas. Conducción directa de señales de campo, 30 V, 1 A como máximo.

Precio cliente:

Módulo de entrada / salida - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

Grupos de bornes de campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) con accesorios de entrada/salida (IOA) permiten una configuración de canales universal para aplicaciones que deban evolucionar a partir de un enfoque tradicional con E/S fijas. Señales de entrada y salida analógica, fusible con indicador de fallo de seguridad, separación de señales durante la toma de pruebas, calificación 500 mA.

Precio cliente:

Módulo de entrada / salida - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

Grupos de bornes de campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) con accesorios de entrada/salida (IOA) permiten una configuración de canales universal para aplicaciones que deban evolucionar a partir de un enfoque tradicional con E/S fijas. Señales de entrada y salida digital, fusible con indicador de fallo de seguridad, separación de señales durante la toma de pruebas, 30 V, 1 A como máximo.

Precio cliente:

Módulo de entrada / salida - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2910155

Grupos de bornes de campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) con accesorios de entrada/salida (IOA) permiten una configuración de canales universal para aplicaciones que deban evolucionar a partir de un enfoque tradicional con E/S fijas. Entrada de relé digital, fusible con indicador de fallo de seguridad, indicador de actividad en el circuito eléctrico, 24 V AC.

Precio cliente:

Módulo de entrada / salida - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2906603

Grupos de bornes de campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) con accesorios de entrada/salida (IOA) permiten una configuración de canales universal para aplicaciones que deban evolucionar a partir de un enfoque tradicional con E/S fijas. Entrada de relé digital, fusible con indicador de fallo de seguridad, indicador de actividad en el circuito eléctrico, 24 V AC.

Precio cliente:

Módulo de entrada / salida - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2906604

Grupos de bornes de campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) con accesorios de entrada/salida (IOA) permiten una configuración de canales universal para aplicaciones que deban evolucionar a partir de un enfoque tradicional con E/S fijas. Entrada de relé digital, fusible con indicador de fallo de seguridad, indicador de actividad en el circuito eléctrico, 120 V AC.

Precio cliente:

Módulo de entrada / salida - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2910157

Grupos de bornes de campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) con accesorios de entrada/salida (IOA) permiten una configuración de canales universal para aplicaciones que deban evolucionar a partir de un enfoque tradicional con E/S fijas. Entrada de relé digital, fusible con indicador de fallo de seguridad, indicador de actividad en el circuito eléctrico, 120 V AC.

Precio cliente:

Módulo de entrada / salida - IOA REL 230V DI/1.0A/EX - 2910423

Los grupos de bornes de campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) con accesorios de entrada/salida (IOA) permiten una configuración de canales universal para aplicaciones que deban evolucionar a partir de un enfoque tradicional con E/S fijas. Entrada de relé digital, fusible con indicador de fallo de fusible, indicador de actividad en el circuito eléctrico, 230 V AC.

Precio cliente:

Módulo de entrada / salida - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2906601

Grupos de bornes de campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) con accesorios de entrada/salida (IOA) permiten una configuración de canales universal para aplicaciones que deban evolucionar a partir de un enfoque tradicional con E/S fijas. Salida de relé digital, fusible con indicador de fallo de seguridad, contacto seleccionable de trabajo o reposo, 24 V DC, calificación 3 A.

Precio cliente:
66 Resultados