Lista de productos accesorios

Filtro

389 resultados

nuevo

Placa adaptadora - HC-B24/10-ADP-SS - 1034213

Placa adaptadora, construcción: B24 a B10

Precio cliente:
nuevo

Placa adaptadora - HC-B24/6-ADP-SS - 1034215

Placa adaptadora, construcción: B24 a B6

Precio cliente:
nuevo

Placa adaptadora - HC-B24/16-ADP-SS - 1034216

Placa adaptadora, construcción: B24 a B16

Precio cliente:

Tapa protectora - HC-STA-D15-BCSFS-PLR-BK - 1424374

Tapa protectora D15, para brida longitudinal, material tapa protectora: PC, altura: 19 mm

Precio cliente:

Tapa protectora - HC-STA-D15-HCLWS-PL-BK - 1424375

Tapa protectora D15, con brida longitudinal, material tapa protectora: PC, altura: 19 mm

Precio cliente:

Tapa protectora - HC-STA-D25-HCLWS-PL-BK - 1424400

Tapa protectora D25, con brida longitudinal, material tapa protectora: PC, altura: 19 mm

Precio cliente:

Tapa protectora - HC-STA-D25-BCSFS-PLR-BK - 1424401

Tapa protectora D25, para brida longitudinal, material tapa protectora: PC, altura: 19 mm

Precio cliente:

Tapa protectora - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

Tapa protectora D50, para brida transversal, material tapa protectora: PA, altura: 19 mm, junta: no, Estándar

Precio cliente:

Tapa protectora - HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - 1419270

Tapa protectora D7, para brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 29,4 mm, junta: sí, Estándar, con cordón de amarre, diámetro Anillo del cordón de retención: 25 mm, para insertos hembra

Precio cliente:

Tapa protectora - HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 1419271

Tapa protectora D7, para brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 29,4 mm, junta: no, Estándar, con cordón de amarre, diámetro Anillo del cordón de retención: 25 mm, para insertos de pines

Precio cliente:
389 Resultados