Lista de productos accesorios

Filtro

2 resultados

Fijación - PACT RCP-CLAMP - 2904895

El dispositivo de sujeción opcional ofrece a la bobina Rogowski un alojamiento seguro en barras colectoras con un grosor de 10 ... 15 mm. Durante la instalación, la caja de la bobina se desplaza a la brida del dispositivo de sujeción y se enclava automáticamente.

Precio cliente:

Fijación - PACT RCP-CLAMP-5-10 - 2907888

El dispositivo de sujeción opcional ofrece a la bobina Rogowski una fijación segura en barras colectoras con un grosor de 5 ... 10 mm. Durante la instalación, la caja de la bobina se desplaza a la brida del dispositivo de sujeción y se enclava automáticamente.

Precio cliente:
2 Resultados