Lista de productos Accesorios

Filtro

24 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Caja para electrónica - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Conector para carriles para el montaje en el riel portador. Universal para carcasas TBUS. Contactos dorados, 5 polos

Precio cliente:

Conector de bus para carriles - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Conector para carriles para el montaje en el riel portador. Universal para carcasas TBUS. Contactos dorados, 5 polos

Precio cliente:

Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error - TC-MACX-MCR-PTB - 2904673

Módulo de alimentación y de señalización de errores con conexión por tornillo, solo para el uso en el Termination Carrier, excepto el conector de bus para carril correspondiente, excepto fusible cambiable.

Precio cliente:

Cable - VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M - 2318415

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos, 180 °-Salida); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos, 90 °-salida); longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Juego de cables - TC-C-MAX2-SC-31320000 - 2902425

Juego de cables para la transmisión de señales en Termination Carrier para los módulos de la serie MACX Analog Ex. Conexión de los puntos de embornaje 3.1 y 3.2 (transmisión de señales) a la placa de señales.

Precio cliente:

Juego de cables - TC-C-MAX2-SC-31321112 - 2902426

Juego de cables para la transmisión de señales y para la fuente de alimentación en el Termination Carrier para los módulos de la serie MACX Analog Ex. Conexión de los puntos de embornaje 3.1 y 3.2 (transmisión de señales) así como 1.1 y 1.2 (fuente de alimentación) mediante un conector PTSM de 4 polos a la placa de señales.

Precio cliente:

Juego de cables - TC-C-PTB3-SC-31001112-33002122 - 2902656

Juego de cables para módulo de alimentación y señalización de errores MACX MCR-PTB (código: 2865625), para utilizar en Termination Carrier para los amplificadores de separación de la serie MACX MCR(-EX)-SL- ... .

Precio cliente:

Juego de cables - TC-C-MAX2-SC-32221112 - 2902657

Juego de cables para la transmisión de señales y para la fuente de alimentación en el Termination Carrier para amplificadores de separación de la serie MACX Analog Ex. Conexión de los puntos de embornaje 3.2 y 2.2 (transmisión de señales con tarjetas de entrada activas) así como 1.1 y 1.2 (fuente de alimentación) a la placa de señales.

Precio cliente:

Juego de cables - TC-C-PTB1-SC-05060708 - 2902945

Juego de cables de tensión de alimentación para alimentación redundante en un enlace de aparatos en un Termination Carrier MINI-Analog. Este juego de cables es adecuado para la alimentación mediante bornes de alimentación 2902958 MINI MCR-SL-PTB-FM.

Precio cliente:

Juego de cables - TC-C-MINI-AI-05060708 - 2902946

Juego de cables para la transmisión de señales y para la fuente de alimentación en el Termination Carrier para los módulos de la serie MINI-Analog y PSR mini. Conexión de los puntos de embornaje 5 y 6 (transmisión de señales) así como 7 y 8 (fuente de alimentación) a la placa de señales.

Precio cliente:
24 Resultados