Lista de productos Accesorios para sistemas enchufables de carga

Filtro

43 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Estándar (norma o disposición) según el cual se homologa o se construye un producto, helpImageUrl=]

Adaptador de prueba para conector de carga para vehículos - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA - 1410506

Entrada de vehículo separada para pruebas de poste de carga,CCS tipo 2,Combined Charging System,IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC),24 V Actuador de bloqueo,Conductores individuales,longitud: 2 m

Precio cliente:

Adaptador de prueba para conector de carga para vehículos - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

Entrada de vehículo separada para pruebas de poste de carga,CCS tipo 2,Combined Charging System,IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC),24 V Actuador de bloqueo,Conductores individuales,longitud: 6 m

Precio cliente:

Adaptador de prueba para conector de carga para vehículos - EV-T2MBIE12-3ACDC-INFRA - 1623492

Entrada de vehículo separada para pruebas de poste de carga,CCS tipo 2,Combined Charging System,IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC),12 V Actuador de bloqueo,Conductores individuales,longitud: 2 m

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-T2SC - 1405217

Tapa abatible con autocierre para caja de carga de infraestructuras,Tipo 2,IEC 62196-2, rosca: M5

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-T2SC - 1627780

Tapa abatible con autocierre para caja de carga de infraestructuras,Tipo 2,IEC 62196-2, rosca: M5

Precio cliente:
nuevo

Tapa protectora - EV-T2SC-EM - 1627635

Tapa abatible con autocierre para caja de carga de infraestructuras,Tipo 2,IEC 62196-2, rosca: Tornillo Torx 30 x 12 (incluida en el volumen de suministro)

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-GBSCO - 1623415

Tapa abatible automática para caja de carga de infraestructuras,GB/T,Tipo 2,GB/T 20234.2,IEC 62196-2

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Tapa abatible con autocierre para caja de carga de infraestructuras,GB/T,Tipo 2,GB/T 20234.2,IEC 62196-2

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-GBSC - 1623416

Tapa abatible con autocierre para caja de carga de infraestructuras,GB/T,Tipo 2,GB/T 20234.2,IEC 62196-2

Precio cliente:
nuevo

Marco de sujeción - EV-T2SF-EM - 1627637

Marco de fijación para toma de carga de infraestructuras,Tipo 2,IEC 62196-2, rosca: M5 (incluido en el volumen de suministro)

Precio cliente:
43 Resultados