Lista de productos Tecnología de conexión de dispositivos AC

Filtro

21 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Conect. enchuf. para apar. pared poster. - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

Conector para equipos PRC, negro, 3 polos, 690 V (IEC 61984), 32 A, conexión engastada, 4,0 mm² con longitud de cable de 150 mm, puntera con collar aislante

Precio cliente:

Conect. enchuf. para apar. pared poster. - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Soporte de contactos PRC sin contactos, negro, 3 polos, 690 V/35 A, para contactos engastados de 2,5 mm² ... 6 mm²

Precio cliente:

Conect. enchuf. para apar. pared poster. - PRC 5-FT25-MC - 1409206

Soporte de contactos PRC sin contactos, negro, 5 polos, 690 V/30 A, para contactos engastados de 2,5 mm² ... 6 mm²

Precio cliente:

Conect. enchuf. para apar. pared poster. - PRC 5-FT25-MC2,5-150 - 1409211

Conector para equipos PRC, negro, 5 polos, 690 V (IEC 61984), 24 A, conexión engastada, 2,5 mm² con 150 mm de longitud de cable, con corte liso en el extremo

Precio cliente:

Conect. enchuf. para apar. pared poster. - PRC 5-FT25-MC4-150 - 1409212

Conector para equipos PRC, negro, 5 polos, 690 V (IEC 61984), 32 A, conexión engastada, 4,0 mm² con 150 mm de longitud de cable, con corte liso en el extremo

Precio cliente:

Conect. enchuf. para apar. pared poster. - PRC 5-FT25-MC6-150 - 1409213

Conector para equipos PRC, negro, 5 polos, 690 V (IEC 61984), 35 A, conexión engastada, 6,0 mm² con 150 mm de longitud de cable, con corte liso en el extremo

Precio cliente:

Conect. enchuf. para apar. pared poster. - PRC 3-FT25-MC2,5-150 - 1409219

Conector para equipos PRC, negro, 3 polos, 690 V (IEC 61984), 24 A, conexión engastada, 2,5 mm² con 150 mm de longitud de cable, con corte liso en el extremo

Precio cliente:

Conect. enchuf. para apar. pared poster. - PRC 3-FT25-MC6-150 - 1409221

Conector para equipos PRC, negro, 3 polos, 690 V (IEC 61984), 35 A, conexión engastada, 6,0 mm² con 150 mm de longitud de cable, con corte liso en el extremo

Precio cliente:

Soporte de contactos - VC-AMC 4 - 1583877

Soporte de contactos para conectores macho engastados, 3+PE polos, 690 V/70 A, para encajar en la pared de montaje

Precio cliente:

Contacto engastado - IPCC 16-16-MT - 1733367

Contacto macho engastado indiv. p. conductor flexible c. sección de 16 mm². Solo engastable a máquina, no con tenazas de engastar manuales.

Precio cliente:
21 Resultados