Lista de productos clavija de enchufe de 19“

Filtro

13 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Conector hembra - FRONT-ZFL 1,5/D32 - 2201632

Conector hembra 19", corriente nominal: 4 A, número de polos: 32, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Conector hembra - SFL (2-2,8-0,8)F32/ZD - 2285292

Conector hembra 19", número de polos: 32, paso: 0 mm, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Conector hembra - SFL (2,8-0,8)D32 - 2285302

Conector hembra 19", número de polos: 32, paso: 0 mm, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Conector hembra - SFL (2,8-0,8)F48 - 2285315

Conector hembra 19", número de polos: 48, paso: 0 mm, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Conector hembra - SFL (2,8-0,8)F32/ZD - 2285328

Conector hembra 19", número de polos: 32, paso: 0 mm, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Conector hembra - SFL (2,8-0,8)F32/ZB - 2285331

Conector hembra 19", número de polos: 32, paso: 0 mm, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Conector hembra - SFLY 2,5/D32 - 2285467

Conector hembra 19", corriente nominal: 4 A, número de polos: 32, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Conector hembra - SFLY 2,5/F32/ZD - 2285470

Conector hembra 19", corriente nominal: 4 A, número de polos: 32, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Conector hembra - SFLY 2,5/F32/ZB - 2285506

Conector hembra 19", corriente nominal: 4 A, número de polos: 32, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Conector hembra - FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - 2285577

Conector hembra 19", corriente nominal: 4 A, número de polos: 32, paso: 0 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:
13 Resultados