Ir a todas las informaciones de prensa

Carcasa para conectores industriales en una versión que ahorra espacio

26.06.2017

Carcasa HEAVYCON STANDARD  

Carcasa para conectores industriales en una versión que ahorra espacio

Las nuevas carcasas HEAVYCON STANDARD en los tamaños D15, D25 y D50 protegen sus interfaces también en su construcción especialmente estrecha.

Constan de fundición inyectada de aluminio resistente a la corrosión de alta calidad y ofrecen una estanqueidad fiable hasta el índice de protección IP67. Gracias a sus superficies y juntas conductivas también son adecuadas para sus aplicaciones CEM. Puede montar y realizar el mantenimiento de la carcasa rápida y fácilmente. Son totalmente compatibles con el estándar industrial en cuanto a la enchufabilidad y el montaje. Todos los insertos de contactos de las series A10 y A16 puede utilizarlos en las nuevas carcasas. Las carcasas D50 con bridas transversales alojan dos insertos uno junto al otro respectivamente.
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
Más información

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar