Ir a todas las informaciones de prensa

Cajas para electrónica para sistemas incorporados

17.02.2017

Cajas para electrónica para sistemas incorporados  

Cajas para electrónica para sistemas incorporados

Phoenix Contact presenta nuevas cajas para electrónica especialmente para sistemas incorporados.

Gracias a las paredes laterales extraíbles, las cajas para electrónica universales UCS permiten soluciones electrónicas modulares en las alturas de construcción 47 mm y 67 mm. Las cajas en el índice de protección IP40 protegen de forma fiable placas de circuito impreso individuales y estándar frente a la penetración de cuerpos extraños. Puede utilizar las cajas orientadas al diseño como cajas de sobremesa, murales o para carril. Las cajas para electrónica son de policarbonato (UL V0) y resultan adecuadas para un amplio rango de temperatura de -40 °C a +85 °C. El diseño modular con partes de la caja que pueden combinarse entre sí le reduce el gasto de logística y le permite una sencilla integración de interfaces individuales para la transmisión de señales, datos y potencia.


PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar