Ir a todas las informaciones de prensa

Fácil selección de la protección contra sobretensiones

30.05.2017

Configurador: protección contra sobretensiones para la técnica MCR  

Con solo dos clics a la protección contra sobretensiones adecuada

El nuevo configurador para la protección contra sobretensiones para la técnica MCR le guía con tan solo dos clics a un producto adecuado para su aplicación.

El configurador se creó en el marco de la nueva línea de productos TERMITRAB complete, que se compone de más de 100 variantes de producto. Según sus requisitos y su aplicación, con TERMITRAB complete encontrará un producto adecuado. La ayuda de selección le ofrece un acceso rápido mediante las doce interfaces más usuales en la técnica MCR. Con el primer clic selecciona la señal que debe protegerse. El segundo clic determina la construcción deseada. Como resultado ya se le muestra una recomendación que se corresponde con los requisitos previamente seleccionados. En caso de que se precisen más limitaciones, como la selección de la tecnología de conexión adecuada, la selección realizada sigue limitando la cantidad de resultados. Si su interfaz no está representada en la selección, encontrará un equipo de protección contra sobretensiones adecuado mediante la búsqueda detallada. Seleccione aquí sus propiedades de instalación, producto y aplicación y aquí también obtendrá la protección contra sobretensiones para su aplicación. La búsqueda detallada, además de los equipos de protección contra sobretensiones estrechos TERMITRAB complete, también incluye los módulos de protección inteligentes PLUGTRAB PT-IQ. Asimismo, en la búsqueda detallada encontrará la protección contra sobretensiones adecuada para cabezales de medición.