Ir a todas las informaciones de prensa

Los switches obtienen un certificado KEMA para IEC 61850

11.01.2016

Switch FL  

Certificado KEMA para switches gestionados en el formato de 19 pulgadas

Los switches gestionados en el formato de 19 pulgadas de la serie 4800E de Phoenix Contact han sido probados con éxito por el Instituto KEMA reconocido internacionalmente según los requisitos de IEC 61850-3 sobre la base de la última revisión del año 2013, Edition 2.

Con la determinación de valores de prueba y grados de inspección se ha logrado por primera vez expedir un certificado. El certificado confirma la idoneidad de los switches gestionados para el uso en el sector energético. Con solo una unidad de altura los equipos poseen una densidad de puerto de 28 puertos incluidos cuatro puertos Gigabit Combo. Para las distintas tecnologías de cables de fibra óptica, como monomodo o multimodo, se ofrecen distintas variantes de conectores como LC, ST y SC. Además de los switches de 19 pulgadas robustos ahora con el certificado KEMA, Phoenix Contact también ofrece los convertidores de medios y módulos de redundancia adecuados para el sector energético. De este modo, con la cartera de productos pueden establecerse redes de alta disponibilidad en aplicaciones de energía según IEC 61850.