Ir a todas las informaciones de prensa

La protección contra sobretensiones de tipo 2 más estrecha del mundo

11.09.2015

Descargadores de sobretensiones VALVETRAB-SEC  

Extremadamente estrechos, duraderos y potentes: los nuevos descargadores de tipo 2 con tecnología SEC

Los nuevos descargadores de tipo 2 más estrechos del mundo VALVETRAB-SEC de Phoenix Contact destacan por una elevada duración y potencia gracias a la tecnología Safe Energy Control (SEC).

El potente dispositivo de desconexión y la elevada resistencia a cortocircuitos hasta 50 kA ofrecen protección para todas las distribuciones pequeñas con tan solo 12 mm por canal. El descargador de tipo 2 protege de forma segura contra oscilaciones de tensión fuertes y cargas de corrientes de rayo elevadas. Gracias al bajo nivel de protección los componentes posteriores se cargan menos. Otra de las ventajas es el uso sin otros fusibles previos hasta 315 A del fusible principal de la instalación. Esto permite el ahorro de costes y espacio en el armario de control. El elemento básico y el conector pueden girarse 180° entre sí. Gracias a ello, es posible una conexión con longitudes de cable más cortas al tiempo que la rotulación permanece legible. Todas las variantes de producto del descargador de tipo 2 son enchufables y pueden probarse con el comprobador para dispositivos de protección contra sobretensiones CHECKMASTER 2.


PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar